- NOWY
FSG 18 SI-MD-55 M5-AG
Część nr.: 10.01.06.05714
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Size | 18 |
Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Material characteristics | FDA-compatible |
Nipple material | Aluminum |
Connection | M5-M |
Number of folds | 2.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d2 | 8 mm |
Dmax(S) | 19 mm |
dn | 2,5 mm |
Ds | 17,2 mm |
G1 | M5-M |
H | 27,6 mm |
LG1 | 5 mm |
SW1 | 7 mm |
Z (Stroke) | 9 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Size | 18 |
Number of folds | 2,5 |
Connection | M5-AG |
Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
Volume | 1,35 cm³ |
Suction force (-600mbar) | 3,02 N |
Pull-off force | 8,5 N |
Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
Weight | 2,9 g |
Product family | FSG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja