Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup FSGB-R (elastomer part + connection plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type FGB-R – elastomer part, available in various dimensions (LxW) and materials
  • Aluminium support plate – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup FGB-R

Available accessories: supporting frames

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.06.02287

Bellows suction cup (rectangular)

Dimension (LxW)52 x 25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8-IG
Number of folds2.5
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
b2 10  mm
B1 25  mm
Bmax(S) 27,5  mm
Bs 25  mm
G1 G1/8"-F
H 32  mm
l2 37  mm
L1 52  mm
LG1 6  mm
Lmax.(S) 54,5  mm
Ls 52  mm
Z (Stroke) 15  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3 The specified stroke is for use with a supporting frame in each fold
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 20  N
Volume 16  cm³
Workpiece radius min. (convex) 10  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Dimension (LxW) 52 x 25
Number of folds 2,5
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 50  Shore A
Weight 34  g
Product family FSGB-R
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka