FSGC 50 NBR-55 G1/4-AG
Część nr.: 10.01.06.05020
Bellow suction cup (round) for logistics applications for handling a wide range of workpieces
Size | 50 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Nipple material | Aluminum |
Vacuum connection | G1/4"-M |
Number of folds | 4.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
Z (Stroke) | 31 mm |
H | 62,5 mm |
Vacuum connection | G1/4"-M |
D1 | 49,5 mm |
d2 | 34,5 mm |
Ds | 47 mm |
Dmax(S) | 51 mm |
dn | 8 mm |
G1 | G1/4"-M |
G1 | G1/4-AG |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Number of folds | 4,5 |
Size | 50 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Suction force (-600mbar) | 55 N |
Product family | FSGC |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Nipple material | Aluminum |
Pull-off force (real) | 59 N |
Volume | 52,4 cm³ |
Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja