FSGC 40 NBR-55 G3/8-IG
Część nr.: 10.01.06.05655
Bellow suction cup (round) for logistics applications for handling a wide range of workpieces
Size | 40 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Nipple material | Aluminum |
Vacuum connection | G3/8"-F |
Number of folds | 4.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
Z (Stroke) | 25 mm |
H | 64,5 mm |
Vacuum connection | G3/8"-F |
D1 | 39 mm |
d2 | 27,5 mm |
Ds | 39 mm |
Dmax(S) | 41 mm |
dn | 11 mm |
G1 | G3/8"-F |
G1 | G3/8-IG |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Number of folds | 4,5 |
Size | 40 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Suction force (-600mbar) | 35 N |
Product family | FSGC |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Nipple material | Aluminum |
Pull-off force (real) | 37 N |
Volume | 29,1 cm³ |
Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja