FSGC 40 NBR-55 G3/8-IG
N° de artículo: 10.01.06.05655
Ventosa de fuelle (redonda) para aplicac. logístic. p.l. manipulación de una amplia gama de piez de trab.
Tamaño | 40 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
Material de la boquilla | Aluminio |
Conexión de vacío | G3/8"-HE |
Número de pliegues | 4.5 |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
Z (Recorrido) | 25 mm |
H | 64,5 mm |
Conexión de vacío | G3/8"-HE |
D1 | 39 mm |
d2 | 27,5 mm |
Ds | 39 mm |
Dmax(S) | 41 mm |
dn | 11 mm |
G1 | G3/8"-HE |
G1 | G3/8-IG |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Número de pliegues | 4,5 |
Tamaño | 40 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 35 N |
Familia de productos | FSGC |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Material de la boquilla | Aluminio |
Fuerza de arranque (real) | 37 N |
Volumen | 29,1 cm³ |
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 9 mm |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación