FG 23 PVC-50 N057
Część nr.: 10.01.06.01942
Przyssawka mieszkowa okrągła
Size | 23 |
Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
Number of folds | 2.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 11 mm |
d2 | 12,9 mm |
D1 | 22,3 mm |
Dk | 17 mm |
Dmax(S) | 25 mm |
Ds | 22,3 mm |
H | 25,5 mm |
H2 | 11,3 mm |
Z (Stroke) | 9,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 6,6 N |
Pull-off force | 15 N |
Volume | 3,86 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Size | 23 |
Nipple family | N 057 |
Number of folds | 2,5 |
Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
Weight | 3,5 g |
Product family | FG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja