SPB2 25 ED-65 G1/8-IG
Część nr.: 10.01.06.03456
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Size | 25 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Thread G1 | G1/8"-F |
Number of folds | 2.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d2 | 14,5 mm |
dn | 4 mm |
D1 | 27,2 mm |
Dmax(S) | 28 mm |
Ds | 26,4 mm |
G1 | G1/8"-F |
H | 44,9 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 4 mm |
Z (Stroke) | 17 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 9,9 N |
Pull-off force | 20,1 N |
Lateral force | 9,1 N |
Volume | 7,6 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Size | 25 |
Number of folds | 2,5 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Weight | 8,6 g |
Product family | SPB2 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja