Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup SPB2 (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPB2 - elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC - available with various threads

 

Available spare parts: suction cup SPB2, connection element (Schmalz-Connector)

Available accessories: pad insert SPI

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPB2 50 ED-65 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.03461

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Size50
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds2.5
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 27,1  mm
dn 6,1  mm
D1 52,2  mm
Dmax(S) 55,5  mm
Ds 51,3  mm
G1 G1/4"-M
H 63,1  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
SW2 6  mm
Z (Stroke) 32  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 34,6  N
Pull-off force 61,8  N
Lateral force 28,5  N
Volume 51,8  cm³
Workpiece radius min. (convex) 75  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 50
Number of folds 2,5
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 30,9  g
Product family SPB2
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -600 mbar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface - they are given without safety factors
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka