Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup SPOB1 (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPOB1 – elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC – available with various threads, includes stabilization plate for model size 100 x 400 mm

 

Available spare parts: suction cup SPOB1, Schmalz-Connector

Available accessories: filter screen (sieve, round)

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.03512

Bellows suction cup (oval) for high dynamic on curved, oily surfaced workpieces

Dimension (LxW)100 x 40
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-M
Number of folds1.5
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
b2 25,9  mm
Bmax(S) 52  mm
Bs 41,4  mm
dn 6,1  mm
G1 G1/4"-M
H 37  mm
l2 88,9  mm
LG1 10  mm
Lmax.(S) 113  mm
Ls 104,4  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 16  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 111,2  N
Pull-off force 131,4  N
Lateral force 76,9  N
Volume 60,1  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Dimension (LxW) 100 x 40
Number of folds 1,5
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 41  g
Product family SPOB1
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka