SPF 25 ED-65 G1/8-AG
Część nr.: 10.01.01.13242
Flat suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
Size | 25 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Thread G1 | G1/8"-M |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
dn | 4,1 mm |
Dmax(S) | 28 mm |
Ds | 26,4 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 17 mm |
LG1 | 7,5 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Stroke) | 2 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 22,7 N |
Pull-off force | 27,1 N |
Lateral force | 17 N |
Volume | 1,7 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 30 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Size | 25 |
Number of folds | 0 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Weight | 7,1 g |
Product family | SPF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja