Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPL-HT 90 FPM-F-65

Część nr.: 10.01.01.00553

Zamienna guma przyssawki do

Size90
Suction cup materialFluorine rubber FPM-F
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 72  mm
d1 78  mm
d2 4  mm
Dk 86  mm
Dmax(S) 98  mm
Ds 90  mm
H 36  mm
H2 4  mm
H3 9,5  mm
Z (Stroke) 16,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 230  N
Volume 119  cm³
Workpiece radius min. (convex) 250  mm
Size 90
Working temperature max. 350  °C
Suction cup material Fluorine rubber FPM-F
Weight 79,2  g
Product family SPL-HT
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka