SPL-HT 90 FPM-F-65
Onderdeelnr.: 10.01.01.00553
Vacuümcup voor behandelingen onder hoge temperaturen
| Size | 90 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM-F |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 72 mm |
| d1 | 78 mm |
| d2 | 4 mm |
| Dk | 86 mm |
| Dmax(S) | 98 mm |
| Ds | 90 mm |
| H | 36 mm |
| H2 | 4 mm |
| H3 | 9,5 mm |
| Z (Stroke) | 16,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 230 N |
| Volume | 119 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 250 mm |
| Size | 90 |
| Working temperature max. | 350 °C |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM-F |
| Weight | 79,2 g |
| Product family | SPL-HT |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie