Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SPL-HT 90 FPM-F-65

Osanro: 10.01.01.00553

Suction plate for high-temperature applications

Size90
Suction cup materialFluorine rubber FPM-F
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 72  mm
d1 78  mm
d2 4  mm
Dk 86  mm
Dmax(S) 98  mm
Ds 90  mm
H 36  mm
H2 4  mm
H3 9,5  mm
Z (Stroke) 16,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 230  N
Volume 119  cm³
Workpiece radius min. (convex) 250  mm
Size 90
Working temperature max. 350  °C
Suction cup material Fluorine rubber FPM-F
Weight 79,2  g
Product family SPL-HT
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin