Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup SAF HT2, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SAF 50 HT2-65 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.01.12356

Flat suction pad (round) for very dynamic handling

Size50
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 6  mm
Ds 50  mm
Dmax(S) 56  mm
G1 G1/4"-F
H 33  mm
LG1 15  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Number of folds 0
Size 50
Suction force (-600mbar) 100  N
Temperature resistance 200  °C
Product family SAF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka