PFG 10 SI-CO-55 N004
Część nr.: 10.01.01.00701
Przyssawka płaska (okrągła)
| Size | 10 |
| Suction cup material | Silicone SI conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 4 mm |
| d1 | 6 mm |
| Dk | 8,7 mm |
| Dmax(S) | 11,5 mm |
| Ds | 10 mm |
| H | 7,5 mm |
| H2 | 2 mm |
| H3 | 4 mm |
| Z (Stroke) | 1,4 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 4 N |
| Volume | 0,15 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 12,5 mm |
| Size | 10 |
| Nipple family | N 004 |
| Suction cup material | Silicone SI conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0,3 g |
| Product family | PFG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja