VFT G1/4-IG 80
Część nr.: 10.07.01.00119
Filtr podciśnienia z przeżroczystą obudową i wymiennym wkładem
Branże: Drewno | Logistyka | Metal | Motoryzacja | Pakowanie | Uniwersalne
| Connection | G1/4"-F |
| Shape | short filter insert |
| Nominal flow rate | 110 (l/min) |
| Nominal flow rate | 6.6 (m³/h) |
| Filter pore size | 80 (µm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 48 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 60 mm |
| H1 | 50 mm |
| L | 76 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Connection | G1/4"-F |
| Nominal flow rate | 110 l/min |
| Nominal flow rate | 6,6 m³/h |
| Max. vacuum | -990 mbar |
| Overpressure (max.) at 25° C | 7 bar |
| Overpressure (max.) at 50° C | 5 bar |
| Filter pore size | 80 µm |
| Weight | 47 g |
| Product family | VFT |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja