VBR-PR 40x55x55 E-V
Część nr.: 10.08.03.00099
Profielverbinder VBR-PR 40x55x55 E-V
| Width B | 55 (mm) |
| Height H | 55 (mm) |
| Length L | 40 (mm) |
| Wall thickness s | 6 (mm) |
| Weight | 164 (g) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 55 mm |
| d | 6,5 mm |
| dn | 13 mm |
| H | 55 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 50 mm |
| H4 | 20 mm |
| L | 40 mm |
| L2 | 30 mm |
| s | 6 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja