VBR-PR 40x55x55 E-V
Osanro: 10.08.03.00099
Section connector
| Width B | 55 (mm) |
| Height H | 55 (mm) |
| Length L | 40 (mm) |
| Wall thickness s | 6 (mm) |
| Weight | 164 (g) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 55 mm |
| d | 6,5 mm |
| dn | 13 mm |
| H | 55 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 50 mm |
| H4 | 20 mm |
| L | 40 mm |
| L2 | 30 mm |
| s | 6 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi