VBR-PR 40x55x55 E-V
Onderdeelnr.: 10.08.03.00099
Profielverbinder
| Width B | 55 (mm) |
| Height H | 55 (mm) |
| Length L | 40 (mm) |
| Wall thickness s | 6 (mm) |
| Weight | 164 (g) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 55 mm |
| d | 6,5 mm |
| dn | 13 mm |
| H | 55 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 50 mm |
| H4 | 20 mm |
| L | 40 mm |
| L2 | 30 mm |
| s | 6 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie