VBR-PR 185x185x3 K-FL
Część nr.: 25.09.06.00005
Section connector
| Width B | 185 (mm) |
| Height H | 3 (mm) |
| Length L | 185 (mm) |
| Weight | 279 (g) |
| Connection 1 | 2 Sliding blocks |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 185 mm |
| B2 | 38 mm |
| d | 9 mm |
| H | 3 mm |
| L | 185 mm |
| L2 | 38 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja