VBR-PR 185x185x3 K-FL
Onderdeelnr.: 25.09.06.00005
Profielverbinder
| Width B | 185 (mm) |
| Height H | 3 (mm) |
| Length L | 185 (mm) |
| Weight | 279 (g) |
| Connection 1 | 2 Groef stenen |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 185 mm |
| B2 | 38 mm |
| d | 9 mm |
| H | 3 mm |
| L | 185 mm |
| L2 | 38 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie