Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Bagnety szybkowymienne robota SXT-QC-CON są dostarczane jako produkt gotowy do podłączenia.
Aby otrzymać kompletny system szybkiej wymiany, konieczne jest wykonanie następujących czynności związanych z zamawianiem:

  • Szybkozmienny bagnet robota typu SXT-QC-CON M (oprzyrządowanie przyłączeniowe)
  • Szybkozmienny bagnet robota typu SXT-QC-CON F (podłączenie robota)

Ważne: Średnica rury i liczba przepustów pneumatycznych muszą być zgodne.

Dostępne akcesoria: Złączki wciskane STV-GE

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SXT-QC-CON-40-F-3

Część nr.: 10.07.13.00013

Szybkozmienny bagnet robota dla oprzyrządowania do rur

Branże: Metal | Motoryzacja

ShapeFemale
Number of connections3
MaterialAluminum
Nominal size40 (mm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Nominal size 40  mm
B 85  mm
B1 109  mm
d 11  mm
G1 G1/8"-F
H 85  mm
L 133  mm
L1 159,7  mm
L2 20  mm
X1 60  mm
Y1 60  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Material Aluminum
Shape Female
Number of connections 3
Weight 1,7  kg
Product family SXT
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka