Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Łączniki poprzeczne (ząbkowane) SXT-TC są dostarczane zmontowane.

 

Dostępne części zamienne: Zestaw montażowy SXT - składający się z wkrętów, podkładek i sprężyn

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SXT-TC-F2-0-M4

Część nr.: 10.07.13.00155

Łącznik poprzeczny do ramion obrotowych, do połączenia z oprzyrządowaniem do rur, z uzębieniem

Branże: Metal | Motoryzacja

Connection 1SXT-CON-GB-F-D25
Connection 2SXT-CON-GB-M-D40
Angle0 (°)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Connection 1 SXT-CON-GB-F-D25
Connection 2 SXT-CON-GB-M-D40
B 35  mm
d 25  mm
d1 40  mm
H 66  mm
H2 56  mm
H3 20  mm
H4 25  mm
L 87,8  mm
X1 45,8  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 242  g
Product family SXT
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka