FSTA G1/2-AG 90
Część nr.: 10.01.02.00579
Króciec sprężysty z górnym i dolnym tłumieniem
Branże: Uniwersalne
| Suction cup connection | G1/2"-M |
| Product family | FSTA |
| Spring stroke Z | 90 (mm) |
| Tightening torque (max) | 50 (Nm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1/2"-M |
| G3 | M30x1.5-M |
| H | 229,5 mm |
| H2 | 125,5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 10,5 mm |
| LG3 | 55 mm |
| SW1 | 36 mm |
| SW2 | 24 mm |
| SW3 | 24 mm |
| Z (Stroke) | 90 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Spring rate | 1,07 N/mm |
| Spring pretension | 24,38 N |
| Spring force center | 75,3 N |
| Vertical load | 4900 N |
| Horizontal load | 730 N |
| Tightening torque (max) | 50 Nm |
| Weight | 645 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTA |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja