STV-GE G3/8-AG 12
Część nr.: 10.08.02.00209
Złącze wtykowe proste
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Outer hose diameter | 12 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Outside diameter D | 19.5 (mm) |
| Length L | 23.6 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 19,5 mm |
| d | 12 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| dn | 9 mm |
| L | 23,6 mm |
| L1 | 31 mm |
| L2 | 17,6 mm |
| LG1 | 7,4 mm |
| SW1 | 20 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 12 d = 9 |
| Design hose type | 12-9 |
| Material | Brass |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 15.00 bar |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Weight | 35 g |
| Product family | STV |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja