- NOWY
VSL 12-9 PU MI-TR
Część nr.: 10.07.09.00037
Wąż do próżni i sprężonego powietrza
Branże: Uniwersalne
| Outside diameter D | 12 (mm) |
| Internal diameter d | 9 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | PU |
| Bending radius min. | 70 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
| Operating temperature | -20 ... 90 °C |
| Color | Milky-transparent |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 9 mm |
| D | 12 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Design hose type | 12-9 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
| Operating temperature | -20 ... 90 °C |
| Bending radius min. | 70 mm |
| Length max. | 50 m |
| Weight / Meter | 58 g/m |
| Weight / Meter | 0,06 kg/m |
| Material hose | PU |
| Product family | VSL |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja