HTR-STS 40x40 D30 WI
Część nr.: 10.08.03.00090
Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes
Branże: Uniwersalne
| Connection 1 | 40x40 |
| Suction cup or spring plunger connection | Contour D30-G1/2 |
| Shape | angled |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 53 mm |
| d | 31 mm |
| H | 40 mm |
| H1 | 95 mm |
| L | 114 mm |
| L1 | 32 mm |
| s | 7 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 422 g |
| Product family | HTR-STS |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja