HTR-STS 40x40 D30 WI
Osanro: 10.08.03.00090
Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes
Toimialat: Yleiskäyttö
| Connection 1 | 40x40 |
| Suction cup or spring plunger connection | Contour D30-G1/2 |
| Shape | angled |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 53 mm |
| d | 31 mm |
| H | 40 mm |
| H1 | 95 mm |
| L | 114 mm |
| L1 | 32 mm |
| s | 7 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 422 g |
| Product family | HTR-STS |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi