HTR-STS 40x40 D30 WI
Parça no.: 10.08.03.00090
Vantuzların/yaylı bağlantıların kare borulara esnek montajı için tutucu.
Endüstriler: Genel
| Bağlantı 1 | 40x40 |
| Vantuz veya yaylı piston bağlantısı | Contour D30-G1/2 |
| Şekil | açılı |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 53 mm |
| d | 31 mm |
| H | 40 mm |
| H1 | 95 mm |
| L | 114 mm |
| L1 | 32 mm |
| s | 7 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 422 g |
| Ürün ailesi | HTR-STS |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon