FSTIm M5-IG M5-IG A 20 VG-IN
Część nr.: 10.01.02.01483
Spring plunger with internal damping spring and height compensation
Branże: Elektornika | Uniwersalne
| Suction cup connection | M5-F |
| Product family | FSTIm |
| Shape | Axial vacuum guide |
| Spring stroke Z | 20 (mm) |
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard / insulating |
| Tightening torque (max) | 4 (Nm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 2 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | M5-F |
| G3 | M10x1-M |
| H | 79,4 mm |
| H2 | 29 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
| LG2 | 4,5 mm |
| LG3 | 41 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 20 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard / insulating |
| Spring rate | 0,05 N/mm |
| Spring pretension | 0,5 N |
| Spring force center | 1,02 N |
| Vertical load | 15 N |
| Horizontal load | 10 N |
| Tightening torque (max) | 4 Nm |
| Weight | 23,5 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTIm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja