HTR-UNI 2N FSTI
Część nr.: 10.01.03.00297
Universal holder for adjustable mounting of suction pads
Branże: Uniwersalne
| Operating temperature | °C |
| Shape | for FSTI |
| Cross-beam connection | 2 sliding block |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 44 mm |
| d | 18 mm |
| D | 59 mm |
| G2 | M6-M |
| H | 27,5 mm |
| L | 28 mm |
| L3 | 20 mm |
| W | 15 ° |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 155 g |
| Product family | HTR-UNI |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja