HTR-UNI 2N FSTI
Onderdeelnr.: 10.01.03.00297
Universele houder voor afstelbare bevestiging van vacuümgrijpers
Industriesegmenten: Universeel
| Operating temperature | °C |
| Shape | voor FSTI |
| Cross-beam connection | 2 sliding block |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 44 mm |
| d | 18 mm |
| D | 59 mm |
| G2 | M6-AG |
| H | 27,5 mm |
| L | 28 mm |
| L3 | 20 mm |
| W | 15 ° |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 155 g |
| Product family | HTR-UNI |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie