Schmalz

Manual handling • Logistics • Cardboard boxes • Vacuum tube lifters JumboFlex High-Stack

JumboFlex High-Stack i prowadnik V-Chain

Podnośnik wysokiego składowania JumboFlex High-Stack umożliwia operatorowi ergonomiczne i bezpieczne układanie w stosy kartonów. Podnośnik podciśnieniowy radzi sobie bez trudu z wysokością składowania do 2,5 m i masą elementów do 50 kg. W pomieszczeniach o niskiej wysokości stosuje się płaski wysięgnik z łańcuchem wleczonym V-Chain, co zapobiega powstawaniu konturów zakłócających powodowanych przez zwisające węże podciśnieniowe.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.