Chwytak palczasty mGrip
- Udźwig do 10 kg
- Szerokość przedmiotu obrabianego do 300 mm
- Prędkość chwytania do 120 chwytów na minutę
- Chwytak wykonany z materiałów zgodnych z FDA (POM, silikon, stal nierdzewna), stopień ochrony IP69K
Pokaż kategorię
Film pokazuje pick and place pasztecików z kiełbasą przy użyciu chwytaka palcowego mGrip. Pomimo płaskiej, tłustej powierzchni o niskim współczynniku tarcia chwytak zapewnia bezpieczną obsługę bez przywierania i pozostawiania śladów. Umieszcza każdy pasztecik starannie i utrzymuje higienę podczas układania w stosy.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.