Schmalz

Starter set PXT

Starter set of up to 75 parts
Skonfiguruj teraz

Simple and quick assembly with few tools

Quickly adaptable to new workpieces

Flexibly expandable with additional PXT components from the modular system

Low overall height for use in confined spaces

Flange feeder for flexible connection to common lightweight robots

Projekt
  • Consisting of more than 50 parts
  • Including 4 or 6 vacuum suction cups SPB1-50
  • Profiles, joints, holders and connections for the construction of grippers with single or double main beam
  • Basic ejector SBP-HV for powerful and energy-efficient vacuum generation
Dane techniczne
  • Consisting of more than 50 parts
  • Including 4 or 6 vacuum suction cups type SPB1-50
  • Assembly of a complete gripping system with single or double main beam
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Industry sector

Nie znalazłeś odpowiedniego produktu?

Skonfiguruj odpowiedni produkt dla swojej aplikacji już teraz!

1 - 2 z 2 wyników

PXT STARTERKIT 2 6

Część nr.: 10.01.49.00091

Starter set PXT, gripper constr. kit for building vacuum gripper spiders

Number of longitudinal beams2
Number of suction plates6
PXT STARTERKIT 1 4

Część nr.: 10.01.49.00090

Starter set PXT, gripper constr. kit for building vacuum gripper spiders

Number of longitudinal beams1
Number of suction plates4

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka