Schmalz

Ssawka mieszkowa FG SI-HD (2,5 fałdy)

Przejdź bezpośrednio do produktów

Odporna na ścieranie, przystosowana do kontaktu z żywnością przyssawka wykonana z silikonu SI-HD do materiałów o wysokiej odporności na ścieranie; odporność na temperaturę od -30 °C do +180 °C

Warga uszczelniająca bardzo dobrze dostosowuje się do zakrzywionych powierzchni lub nierówności

Duża sztywność plisy górnej zapewnia stabilność pod wpływem sił poziomych i dużych przyspieszeń

Projekt
  • Bardzo wytrzymałe i odporne przyssawki FG (2) wykonane ze specjalnego materiału SI-HD
  • Przyłącze ssące podłączane przez złączkę przyłączeniową (SA-NIP)
  • Przyssawki i sutki (1) mogą być elastycznie łączone w ramach jednej rodziny produktów (3)
Dane techniczne
  • Powierzchnia ssąca (Ø) od 7 do 25 mm
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Size
Nipple family
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 7 z 7 wyników

FG 7 SI-HD-65 N016

Część nr.: 10.01.06.03901

Bellows suction cup (round)for wear-resistant handling

Size7
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Number of folds2.5
FG 9 SI-HD-65 N016

Część nr.: 10.01.06.03148

Bellows suction cup (round)for wear-resistant handling

Size9
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Number of folds2.5
FG 25 SI-HD-65 N016

Część nr.: 10.01.06.03246

Bellows suction cup (round)for wear-resistant handling

Size25
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Number of folds2.5
FG 14 SI-HD-65 N016

Część nr.: 10.01.06.04055

Bellows suction cup (round)for wear-resistant handling

Size14
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
FG 12 SI-HD-65 N016

Część nr.: 10.01.06.04141

Bellows suction cup (round)for wear-resistant handling

Size12
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
FG 18 SI-HD-65 N016

Część nr.: 10.01.06.04148

Bellows suction cup (round)for wear-resistant handling

Size18
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
FG 20 SI-HD-65 N016

Część nr.: 10.01.06.04149

Bellows suction cup (round)for wear-resistant handling

Size20
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka