HTR-STB 30x30 UNI
Część nr.: 10.01.03.00135
Traversenankołnierzemndung
| Length L | 30.5 (mm) |
| Connection 1 | Contour 30x30 |
| Shape | angled |
| Outside diameter D | 58.9 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 20 mm |
| D | 58,9 mm |
| G1 | M6-F |
| H | 25 mm |
| H1 | 52,5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| L | 30,5 mm |
| L2 | 20,1 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja