Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Vacuum centre VZ is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: replacement cartridge for air cleaner, replacement cartridge for oil filter

Available accessories: filter cartridge for vacuum reservoir

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • POZYCJA DO WYCOFANIA

VZ-TR 16 AC3 50

Część nr.: 10.03.04.00226

Vacuum centre with oil-free pump and vacuum reservoir

Suction rate -80016 (m³/h)
Voltage350V
Reservoir volume50 (l)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 510  mm
B1 630  mm
d 11  mm
G2 G1-1/4"-F
H 580  mm
L 722  mm
X1 480  mm
Y1 470  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Max. vacuum -850  mbar
Voltage 350V
Motor power 0,75  kW
Reservoir volume 50  l
Suction rate -800 16  m³/h
Protection type IP IP 54
Weight 69  kg
Max. vacuum -25,1  inHg
Product family VZ
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka