Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction plate SHF (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SHF – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminum support plate – available with various threads

 

Available spare parts: sealing ring DR-SHF

Available accessories: touch valve, filter screen

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.01.11788

Przyssawka płaska (okrągła)

Size125
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
ConnectionG1/4-IG
Height H26 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 85  mm
d3 70  mm
Dmax(S) 133  mm
Ds 125  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-F
H 26  mm
L2 26,5  mm
LG1 14  mm
LG2 12,8  mm
Z (Stroke) 6  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 625  N
Suction force d2 290  N
Volume 69,9  cm³
Workpiece radius min. (convex) 305  mm
Hose inner diameter (recom.) d 9  mm
Size 125
Suction cup material Natural rubber NK
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Weight 307  g
Number of folds 0
Product family SHF
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka