MO-PROF 40 3TN AL-1
Part no.: 26.07.01.00022
Aluminium profile for construction of vacuum-gripping systems
Industries: Universal
| Width B | 40 (mm) |
| Length (max.) | 6000 (mm) |
| Form | with 3 T-slots |
| Material | Al Mg Si 0.5 F22 |
Design Data
Design Data

| Attribute | Value |
|---|---|
| B | 40 mm |
| B1 | 20 mm |
| B3 | 5,2 mm |
| d | 4,6 mm |
| H1 | 20,5 mm |
| H2 | 10 mm |
| 6000 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Area | 6,5 cm² |
| Resistance moment Wx | 5,5 cm3 |
| Resistance moment Wy | 5,2 cm3 |
| Moment of area Ix | 12,7 cm4 |
| Moment of area Iy | 10,4 cm4 |
| Deflection max. | 0,8 mm/m |
| Material | Al Mg Si 0.5 F22 |
| Mass | 1,8 kg/m |
| Product family | MO-PROF |
Podatki CAD
Podatki CAD
Enostavna uporaba CAD-modela v živo
Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
Documentation
Documentation