SVS-STV-GE 8 M16x1-AG G1/4-IG
Part no.: 10.08.02.00500
Bulkhead connector with push-in with Nuts
Industries: Logistics | Packaging | Universal
| Thread G1 | M16x1-M |
| Thread G2 | G1/4"-F |
| Length L | 35.5 (mm) |
| Hose diameter | 8 (mm) |
Design Data
Design Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| G1 | M16x1-M |
| L | 35,5 mm |
| L2 | 9,2 mm |
| SW1 | 19 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Weight | 44 g |
Podatki CAD
Podatki CAD
Enostavna uporaba CAD-modela v živo
Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
Documentation
Documentation