KAPP 30x3 PXT D30-I
Part no.: 25.09.06.00119
Cap (round)
Industries: Logistics | Packaging | Universal
| Utilization design | Modular gripper system |
| Length L | 3 (mm) |
| Outside diameter D | 30 (mm) |
| Connection 1 | Profil D30-I |
Design Data
Design Data

| Attribute | Value |
|---|---|
| D | 30 mm |
| d | 27,5 mm |
| L | 3 mm |
| L1 | 15 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Material | Polyamide |
| Weight | 4,6 g |
Podatki CAD
Podatki CAD
Enostavna uporaba CAD-modela v živo
Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
Documentation
Documentation