SA-NIP N059 G3/8-AG
Osanro: 10.01.06.05231
Suction cup connection nipple
Interface nipple family | N059 |
Thread G1 | G3/8"-M |
Length L1 | 21.3 (mm) |
Fitting length | 7 (mm) |
Material | Aluminum |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
G1 | G3/8"-M |
L1 | 21,3 mm |
Fitting length | 7 mm |
SW1 | 24 mm |
dn | 8,2 mm |
L | 7 mm |
LG1 | 10 mm |
L2 | 2,3 mm |
L3 | 2 mm |
D2 | 16 mm |
D | 25 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Interface nipple family | N059 |
Material | Aluminum |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi