Çuval Tutucu PSSG-M
- Harici vakum üretimli çuval tutucu
- Boyutlar: 290 x 215 mm ila 405 x 305 mm
- Malzeme NBR, SI
Çuvalların otomatik olarak taşınmasında devrim yaratan yenilikçi Çuval Tutucu PSSG'yi keşfedin. Bu tutucu kağıt, plastik ve kumaş çuvalların yanı sıra gözenekli ve çuval benzeri iş parçaları için mükemmeldir.
Öne çıkan özellikler:
- Çeşitli malzemelerin ve geometrilerin güvenilir şekilde taşınması
- Yenilikçi sızdırmazlık elemanı sayesinde daha uzun hizmet ömrü
- Düşük ağırlık ve kolay bakım için modüler tasarım
- NFC arayüzü, akıllı telefon aracılığıyla cihaz verilerine kolay erişim sağlar
Çuval tutucunun endüstriyel robotlar ve cobot'larla nasıl çalıştığını görmek için videomuzu izleyin. Zaman ve kaynak tasarrufu sağlarken verimliliği nasıl artırdığını öğrenin. Üretim sürecinizi optimize etme fırsatını kaçırmayın. Önceki modele kıyasla ağırlıkta %50'den fazla tasarruf sağlar, parçalanmadan kir tutmadan çalışır ve ayrıca farklı dolum seviyelerine sahip torbaları zahmetsizce işler.
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.