Körüklü Vantuzlar FSG (2,5 Kat)
- Çap: 3 ila 32 mm
- Malzeme: HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, SI, SI-CO
- Elastomer parçaya takılan bağlantı nipeli
- İletken, dağıtıcı ve iz bırakmayan varyantlar
Örneğin yarı iletken ve optik endüstrilerinde bileşenlerin giderek minyatürleşmesi ve hassasiyet ve güvenilirliklerine yönelik sürekli artan talepler, özellikle üretimde çalışma ortamının saflığının kontrol edilmesini gerekli kılmaktadır. Çünkü sadece temiz bir çalışma ortamında üretim, saflık açısından kritik süreçlerin yürütülmesini ve kontrol edilmesini mümkün kılmaktadır. Bu nedenle temiz oda teknolojisi giderek daha fazla endüstriyel sektörde kullanılmaktadır.
Sürekli artan kalite talepleri ve sürekli minyatürleştirme, elektronik bileşenlerin üretimi ve montajında zorlukları beraberinde getirmektedir. En küçük kirlilikler son ürünün işlevi üzerinde etkili olabilir. Temiz odalar, yarı iletken endüstrisindeki birçok üretim sürecinde standarttır. Baskılı devre kartı segmentinde, kalite gereksinimlerini karşılamak için temiz odalar giderek daha fazla kullanılmaktadır. Son ürünlerin montaj süreçlerinde temizliğe özellikle dikkat edilmelidir.
Yakın ağa sahip yan sanayisiyle otomotiv endüstrisi, tasarımdan üretim ve dağıtıma kadar motorlu araç pazarının tüm yönleriyle ilgilenmektedir.
Bu sektörde temiz odalar güvenli üretim ve yüksek kalite standartları sağlar. Özellikle farlar veya hız göstergeleri gibi karmaşık sistemlerin bileşenleri için kirlenme kontrolüne yönelik özel gereklilikler gereklidir ve bunlar temiz odalar tarafından karşılanır.
Cam endüstrisinde, camları optik ve/veya fiziksel özellikler açısından modifiye etmek için çeşitli kaplama işlemleri kullanılmaktadır. Çok iyi kaplama kalitesi sağlamak için, yukarı ve aşağı yöndeki süreçler zaten temiz odalarda gerçekleşmektedir. Lamine güvenlik camı üretiminde, filmler ve cam katmanları da ön laminat oluşturulmadan önce bir temiz odada uygulanır.
Temiz odalar ekran üretiminde merkezi bir öneme sahiptir. Alt tabakaların üretiminden çeşitli kaplama süreçlerinde ekranların son derece hassas üretimine, modül üretimine ve modül montajına kadar süreç farklı temiz odalarda gerçekleşir. Modüllerin muhafazadaki elektronik bileşenlerle birlikte monte edildiği gerçek ekranların montajı da temiz odada gerçekleşir.
Kompozit tekstiller ve bunların işlenmesi, kontaminasyon kontrolü konusunda yüksek talepler doğurmaktadır. Temiz odalar otomotiv endüstrisinde ve özellikle havacılık ve uzay sektöründe ve ilgili bileşen üretim süreçlerinde kullanılmaktadır. Hassas yüzeylere sahip ham ve yarı mamul malzemelerin işlenmesi ve reçine kullanımı alanındaki çok yüksek kalite gereksinimleri nedeniyle, üretim zincirinin önemli bir parçasıdırlar.
Kompozit tekstiller ve bunların işlenmesi, kontaminasyon kontrolü konusunda yüksek talepler doğurmaktadır. Temiz odalar otomotiv endüstrisinde ve özellikle havacılık ve uzay sektöründe ve ilgili bileşen üretim süreçlerinde kullanılmaktadır. Hassas yüzeylere sahip ham ve yarı mamul malzemelerin işlenmesi ve reçine kullanımı alanındaki çok yüksek kalite gereksinimleri nedeniyle, üretim zincirinin önemli bir parçasıdırlar.
Gıda sektöründe üretim, hijyenik açıdan güvenli koşullar altında gerçekleştirilmelidir. Ürünlerin ve ambalajlarının temiz odada özel olarak üretilmesiyle olası hijyen sorunlarının önüne geçilir. Bu da toplam mikrop sayısının azalmasına ve dolayısıyla ürünün raf ömrünün uzamasına yol açar. Diğer olumlu yönler arasında taze gıda üretiminde daha az aşınma ve yıpranma ve daha az makine arızası yer alır.
Taze ürünler buna iyi bir örnektir: Dondurulmuş gıdaların aksine, taze ürünlerin soğutulmuş raftaki raf ömrü birkaç gün ila haftayla sınırlıdır. Hazır yemekler, salatalar ve makarna spesiyaliteleri düşük mikroplu koşullar altında temiz bir odada üretilir ve paketlenirse, raf ömrü yüzde 50'ye kadar uzatılabilir.
Güneş enerjisi endüstrisinde silikon wafers büyük ölçüde temiz odalarda üretilmektedir. Özellikle aşındırma ve temizleme işlemlerinden sonra, kirlilikler hücrelerin verimliliğini önemli ölçüde azaltacaktır. Özellikle solar wafer üretimi sırasında gerekli yüzey işlemleri sırasında, kalite ve verimlilik sınıfını sağlamak için istenmeyen kirliliklerden kaçınılmalıdır.
Üretimde katı hijyen konseptleri ve GMP (İyi Üretim Uygulamaları) yönergeleri farmasötik ürünlerin üretimini belirler. Üretim ve paketlemede temiz odaların kullanılması yüksek standartların karşılanmasına yardımcı olur. Sürekli kalite kontrolleri, hassas üretime hiçbir yabancı maddenin karışmamasını sağlar. Bu nedenle temiz oda kullanımı ilaç sektöründe yaygın bir standart haline gelmiştir.
Endüstride temiz oda
Endüstride temiz oda, temiz oda teknolojisinin temelleri, temiz oda uygunluğunu kontrol etmek için test prosedürü, temiz odada kullanım için uygun ürünler ve Fraunhofer sertifikasyonu hakkında daha fazla bilgi.