Alan Tutucular ve Vakumlu Uç Efektörleri
Schmalz alan tucucuları, hafif tasarımları sayesinde çeşitli robot uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu cihazlar, farklı müşteri gereksinimlerini karşılamak için hızlı ve kolay bir şekilde kurulum ve uyarlanmaya imkan sağlayan modüler bir tasarıma sahiptir.
Üniversal tutucular, iş parçalarının taşınmasında geniş bir uygulama yelpazesi için uygundur:
Farklı geometri ve yüzeyler için
Boyutlardan ve ağırlıklardan bağımsız formlar için
Gözenekli özellikleri ve boşluklu yapılar için
Tanımlanmamış bir kavrama formu için
Vakum Uç Efektörleri
Vakumlu uç efektörler (VEE) için Schmalz modüler sistemi, farklı prosesler için uç efektörlerin hızlı ve esnek bir şekilde ayarlanmasını sağlar. Vakum besleme ve bölgeleri, bağlantı elemanları ve vantuz bağlantılarının geniş bir kombinasyon yelpazesi, uygun uç efektörü oluşturmak için kullanılabilir. VEE çevrimiçi konfigüratörü, sadece birkaç tıkla size özel bir Vakum Uç Efektör oluşturmanıza yardımcı olur.
Tasarım
(1) Standart robot tipleri için flanş plakaları
(2) Flanş modülleri sabit veya 360° dönebilir; uzatılabilir (isteğe bağlı)
(3) Temel modüller
(4) Konnektör düğümü
(5) Üst konnektör G3/8"-F veya kapalı
(6) Sızdırmazlık elemanı dahil alt konnektör G1/8"-F, G1/4"-F, G3/8"-F veya kapalı
(7) Stabilizasyon elemanları (vantuz aksesuarı olarak mevcuttur)
(8) Vidalı kapak (isteğe bağlı)
(9) Vakum vantuzları (Schmalz ürün yelpazesinden seçilebilir)
(10) Bağlantı boruları
(11) Tapalar farklı vakum bölgelerine ayırmak için
(12) Kapaklar
(13) Solenoid valf Aktif üfleme için
(14) Vakum modülleri entegre vakum üretimli flanş modülleri

.jpg)