Schmalz

Area grippers and Vacuum End Effectors

The Schmalz area grippers are used in various robot applications due to their lightweight design. The area grippers have a modular design that allows them to be adapted and constructed quickly and easily to meet different customer requirements.

The universal grippers are suitable for a wide range of applications in handling workpieces:

  • With different geometries and surfaces

  • Independent from their size and weight

  • With porous properties and gaps

  • With an undefined pick-up position

Vacuum End Effectors

The Schmalz modular system for vacuum end effectors (VEE) allows fast, flexible configuration of end effectors for different processes. A wide selection of combinations of vacuum feed and zones, connection elements and suction cup connections is available to create the matching end effector. The VEE online configurator helps you to create a tailored made Vacuum End Effector solution in just a few mouse clicks.

Design 

(1) Flange plates for standard types of robots

(2) Flange modules rigid or rotating by 360°; can be extended (optional)

(3) Basic modules

(4) Connector node

(5) Top connector G3/8"-F or closed

(6) Bottom connector incl. sealing element G1/8"-F, G1/4"-F, G3/8"-F or closed

(7) Stabilization elements (available as a suction cup accessory)

(8) Screw cover (optional)

(9) Vacuum suction cups (can be selected from the Schmalz product range)

(10) Connection tubes

(11) Plugs for partitioning into different vacuum zones

(12) Plugs

(13) Solenoid valve for active blow off

(14) Vacuum modules flange modules with integrated vacuum generation

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.