Flächengreifer und Vakuum-Endeffektoren
Die Flächengreifer von Schmalz kommen durch ihr geringes Eigengewicht auf den verschiedensten Roboter-Applikationen zum Einsatz. Die Flächengreifer sind modular aufgebaut und können so schnell und unkompliziert an unterschiedlichste Kundenbedürfnisse individuell angepasst und aufgebaut werden.
In der Klasse der Universalgreifer eignen sie sich in einem sehr breiten Einsatzspektrum zur Handhabung von Werkstücken:
- mit verschiedene Geometrien und Oberflächen
- unabhängig von Größe und Gewicht
- mit porösen Eigenschaften und Aussparungen
- mit undefinierter Aufnahmeposition
Vakuum-Endeffektoren
Der Schmalz Systembaukasten für Vakuum-Endeffektoren VEE ermöglicht die schnelle, flexible Konfiguration von Endeffektoren für verschiedenste Prozesse. Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten von Vakuum-Einspeisung und -zonen, Verbindungselementen und Sauggreiferanschlüssen stehen zur Wahl, um den passenden Endeffektor zu erstellen. Mit dem VEE Konfigurator online gelangen Sie mit wenigen Klicks zur individuellen Endeffektorlösung.
Aufbau
(1) Flanschplatten für gängige Robotertypen
(2) Flanschmodule starr oder um 360° drehbar; optional mit Verlängerung
(3) Grundmodule
(4) Verbindungsknoten
(5) Verbinder oben G3/8"-IG oder geschlossen
(6) Verbinder unten inkl. Dichtelement G1/8"-IG, G1/4"-IG, G3/8"-IG oder geschlossen
(7) Stabilisierungselemente (wählbar über Saugerzubehör)
(8) Schraubenabdeckung (optional)
(9) Vakuum-Sauggreifer (frei wählbar aus dem Schmalz Programm)
(10) Verbindungsrohre
(11) Stopfen zur Segmentierung in verschiedene Vakuum-Zonen
(12) Verschlussstopfen
(13) Elektromagnetventil für aktives Abblasen
(14) Vakuum-Module Flanschmodule mit integrierter Vakuum-Erzeugung