Tutucular için Bağlantılar
- Schmalz, vantuzları veya özel tutucuları bir vakum sistemine entegre etmek için çok çeşitli montaj olanakları sunar.
Schmalz, tutucuları (vantuzlar veya özel tutucular) tutma sistemlerine entegre etmek için geniş bir montaj elemanları ürün yelpazesi sunar.
Aşağıdaki montaj elemanları temel olarak ayırt edilebilir:
Yaylı bağlantı
Kesitler, kirişler ve bağlantılar
Eklemli bağlantılar
Tutucular ve adaptörler
Vakumlu son efektörler (VEE) için Schmalz modüler sistemi, farklı prosesler için son efektörlerin hızlı ve esnek bir şekilde yapılandırılmasını sağlar. Uygun son efektörü oluşturmak için vakum besleme ve bölgeleri, bağlantı elemanları ve vantuz bağlantılarının geniş bir kombinasyon yelpazesi mevcuttur.
Vakumlu son efektörler, Schmalz ürün yelpazesindeki birçok vantuzla birleştirilebilir (Bkz. "Vakumlu Vantuzlar")
(1) Flanş plakaları Standart robot tipleri için
(2) Flanş modülleri sabit veya 360° dönebilir; uzatılabilir (isteğe bağlı)
(3) Temel modüller
(4) Konnektör düğümü
(5) Üst konnektör G3/8"-F veya kapalı
(6) Sızdırmazlık elemanı dahil alt konnektör G1/8"-F, G1/4"-F, G3/8"-F veya kapalı
(7) Stabilizasyon elemanları (vantuz aksesuarı olarak mevcuttur)
(8) Vidalı kapak (isteğe bağlı)
(9) Vakum vantuzları (Schmalz ürün yelpazesinden seçilebilir)
(10) Bağlantı boruları
(11) tapalar farklı vakum bölgelerine ayırmak için
(12) Kapaklar
(13) Solenoid valf Aktif üfleme için
(14) Vakum modülleri entegre vakum üretimli flanş modülleri
Bu elemanlar bir vakumlu gripper sisteminin temel yapısını oluşturmak için kullanılır. Hortum sayısını azaltmak için, bölümleri uç kapakları ve sızdırmazlık çerçeveleri olan vakum dağıtıcıları olarak monte edebilirsiniz.
Vantuzlar temel yapıya veya traverse tutucular ve adaptörlerle tutturulur. Farklı tiplerde alüminyum kesitler veya kare ve yuvarlak borular mevcuttur.
Yaylı bağlantılar, iş parçalarının yükseklik farklarını telafi etmek için kullanılır. Ayrıca vantuzun etkisini azaltırlar ve kırılgan iş parçalarının taşınmasına olanak sağlarlar.
Mafsallı bağlantılar, Flexolink FLK ve her yöne döndürülebilen bilyalı mafsal KGL'nin tasarımı sayesinde vantuzun iş parçasına daha iyi adapte olmasını sağlar.
(Bkz. aşağıdaki "Vakum Vantuzları" veya "Özel Tutucular")
Seçim yardımımız, doğru montaj elemanını seçerken dikkat edilmesi gereken bilgileri içerir.