Schmalz

Mounting Elements

Schmalz offers a broad product range of mounting elements to integrate grippers (suction cups or special grippers) into gripping systems.

The following mounting elements can basically be distinguished:

  • Spring plunger

  • Profiles, crossbeams and connectors

  • Jointed mountings

  • Holders and adapters

Vacuum End Effectors

The Schmalz modular system for vacuum end effectors (VEE) allows fast, flexible configuration of end effectors for different processes. A wide selection of combinations of vacuum feed and zones, connection elements and suction cup connections is available to create the matching end effector.
Vacuum end effectors can be combined with many suction cups from the Schmalz product range (See “Vacuum Suction Cups”)

Design

(1) Flange plates for standard types of robots

(2) Flange modules rigid or rotating by 360°; can be extended (optional)

(3) Basic modules

(4) Connector node

(5) Top connector G3/8"-F or closed

(6) Bottom connector incl. sealing element G1/8"-F, G1/4"-F, G3/8"-F or closed

(7) Stabilization elements (available as a suction cup accessory)

(8) Screw cover (optional)

(9) Vacuum suction cups (can be selected from the Schmalz product range)

(10) Connection tubes

(11) Plugs for partitioning into different vacuum zones

(12) Plugs

(13) Solenoid valve for active blow off

(14) Vacuum modules flange modules with integrated vacuum generation

Profiles, Crossbeams And Connectors

These elements are used to build the basic structure of a vacuum gripping system. To reduce the number of hoses, you can build the profiles as vacuum distributors with end covers and sealing frames.

Holders And Adapters

The suction cups are attached to the basic structure or the traverse with holders and adapters. Different types of aluminum profiles or square and round tubes are available.

Spring Plungers

Spring plungers are used to compensate height differences of workpieces. They also cushion the impact of the suction cup and allow handling of fragile workpieces.

Jointed Mountings

Jointed mountings provide a better adaption of the suction cup to the workpiece due to the design of Flexolink FLK and ball joint KGL that can be swiveled in all directions.

Suction Cups

(See „Vacuum Suction Cups“ or „Special Grippers“ below)

Our selection aid includes information that should be observed when selecting the right mounting element.

Products

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.